Опубликуйте свои продукты
FL32 Series
Projectiondesign

FL32 Series

The FL32 series utilises projectiondesign's solid state ReaLED technology for uncompromised performance, and an unmatched 100.000 hours service life without even thinking about changing lamps. That equals totally predictable, and incredibly low Total Cost of Ownership. Designed for mission critical applications such as 24/7 process control monitoring, and visualization and simulation, it is a revolution for the high performance projector user.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFL32
  • Тип продукцииProjectors
  • Группа продукцииFL32
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)223
  • Ширина (мм)510
  • Глубина (мм)376
Связанные
  • Основной материалАкрилат
  • Вспомогательный материалАкрилат
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
  • Масса нетто (кг)14
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26