Floor waste collars help prevent the passage of fire and smoke through openings in compartment floors in the event of a fire. For installation of collars on permanent formwork and in thin floor slabs (<150mm) always contact Promat. These collars are available in various models and the type used depends on the certification required for the building.
PROMASEAL® Floor Waste Cast-in High Collars (Patent Pending) are designed to provide fire resistance where floor wastes penetrate wet areas. The collars have been tested for cast-in floor applications with the pipe fitting within the collar and when tested to AS1530: Part 4 and AS4072: Part 1 achieved an FRL of -/240/240.
The FWCH100 collar is suitable for 50, 80 & 100mm uPVC, 100mm HDPE and 100mm Rehau Raupiano pipe. Minimum Slab depth is 150mm.
Advantages
• Tested for uPVC, HDPE and Raupiano pipe
• Can have socket/coupling for either uPVC or HDPE installed within collar
• To suit 50, 80 & 100mm pipes
• High and Low version available
Доступно в регионах:
| Азия | Океания |
|---|---|
Азербайджан | United States Minor Outlying Islands |
Армения | Австралия |
Бангладеш | Вануату |
Британская территория в Индийском океане | Восточное (Американское) Самоа |
Бруней-Даруссалам | Восточный Тимор |
Бутан | Гуам |
Вьетнам | Кирибати |
Гонконг | Маршалловы о-ва |
Грузия | Науру |
Индия | Ниуэ |
Индонезия | Новая Зеландия |
Казахстан | Новая Каледония |
Камбоджа | о-ва Питкэрн |
Киргизия | о-ва Уоллис и Футуна |
Китай | Остров Норфолк |
Кокосовые острова | Острова Кука |
Корейская Народно-Демократическая Республика | Палау |
Лаос | Папуа-Новая Гвинея |
Макао | Самоа |
Малайзия | Северные Марианские о-ва |
Мальдивы | Соломоновы о-ва |
Монголия | Токелау |
Мьянма (Бирма) | Тонга |
Непал | Тувалу |
Остров Рождества | Федеративные Штаты Микронезии |
Пакистан | Фиджи |
Сингапур | Французская Полинезия |
Таджикистан | |
Таиланд | |
Тайвань | |
Туркменистан | |
Узбекистан | |
Филиппины | |
Шри-Ланка | |
Южная Корея | |
Япония |