PROMASTOP® UniCollar® is an intumescent device designed to maintain the integrity of the fire resistant elements through which various plastic pipes pass. It is suitable for installation in various floors and walls similar to that in which it has been tested. In the event of a fire, the intumescent material in the PROMASTOP® UniCollar® rapidly expands, closing off the plastic pipe or combustible insulation and forming an insulating barrier.
PROMASTOP® UniCollar® is currently tested with many new and existing types of plastic using uPVC as a benchmark.
PROMASTOP® UniCollar® is packed in individual boxes each containing 2250mm length of collar (or 150 segments) and fixing accessories are included. The collar is designed so that it can be cut and snapped in modules of 15mm. For a guide to the approximate number of collar sizes per strip, please refer to the usage guide table.
Advantages
•Size of opening
•Flexibility of seal(s)
•Ambient conditions
•Frequecy of change to services
•Penetration services
•Smoke or gas lightness
•Design life
•Parent construction (type of substrate)
Доступно в регионах:
| Азия | Океания |
|---|---|
Азербайджан | United States Minor Outlying Islands |
Армения | Австралия |
Бангладеш | Вануату |
Британская территория в Индийском океане | Восточное (Американское) Самоа |
Бруней-Даруссалам | Восточный Тимор |
Бутан | Гуам |
Вьетнам | Кирибати |
Гонконг | Маршалловы о-ва |
Грузия | Науру |
Индия | Ниуэ |
Индонезия | Новая Зеландия |
Казахстан | Новая Каледония |
Камбоджа | о-ва Питкэрн |
Киргизия | о-ва Уоллис и Футуна |
Китай | Остров Норфолк |
Кокосовые острова | Острова Кука |
Корейская Народно-Демократическая Республика | Палау |
Лаос | Папуа-Новая Гвинея |
Макао | Самоа |
Малайзия | Северные Марианские о-ва |
Мальдивы | Соломоновы о-ва |
Монголия | Токелау |
Мьянма (Бирма) | Тонга |
Непал | Тувалу |
Остров Рождества | Федеративные Штаты Микронезии |
Пакистан | Фиджи |
Сингапур | Французская Полинезия |
Таджикистан | |
Таиланд | |
Тайвань | |
Туркменистан | |
Узбекистан | |
Филиппины | |
Шри-Ланка | |
Южная Корея | |
Япония |