These are normally non loadbearing and, depending on the type of construction, are used to provide protection from fire attack from below and/or above. Ceiling panels are fixed into a steel or timber framing system spanning and supported between two walls.
Self-supporting membrane ceilings should normally be tested or assessed in accordance with BS 476: Part 22: 1987 and/or AS 1530: Part 4: 2005 to satisfy the failure criteria of integrity and insulation.
These ceiling systems allow for the protection to or from services contained within the ceiling void. They will also provide protection to steel beams that are required to meet the criteria of BS 476: Parts 21 and 23: 1987 where exposure to fire is from below.
Advantages
•Up to 4 hours FRL
•Easy installation methods hence Increase productivity
•Less Material required to achieve fire resistant levels
•Less overall installation cost
•Lightweight
•Less complex framework
•Acoustic performance
Доступно в регионах:
| Азия | Океания |
|---|---|
Азербайджан | United States Minor Outlying Islands |
Армения | Австралия |
Бангладеш | Вануату |
Британская территория в Индийском океане | Восточное (Американское) Самоа |
Бруней-Даруссалам | Восточный Тимор |
Бутан | Гуам |
Вьетнам | Кирибати |
Гонконг | Маршалловы о-ва |
Грузия | Науру |
Индия | Ниуэ |
Индонезия | Новая Зеландия |
Казахстан | Новая Каледония |
Камбоджа | о-ва Питкэрн |
Киргизия | о-ва Уоллис и Футуна |
Китай | Остров Норфолк |
Кокосовые острова | Острова Кука |
Корейская Народно-Демократическая Республика | Палау |
Лаос | Папуа-Новая Гвинея |
Макао | Самоа |
Малайзия | Северные Марианские о-ва |
Мальдивы | Соломоновы о-ва |
Монголия | Токелау |
Мьянма (Бирма) | Тонга |
Непал | Тувалу |
Остров Рождества | Федеративные Штаты Микронезии |
Пакистан | Фиджи |
Сингапур | Французская Полинезия |
Таджикистан | |
Таиланд | |
Тайвань | |
Туркменистан | |
Узбекистан | |
Филиппины | |
Шри-Ланка | |
Южная Корея | |
Япония |