Опубликуйте свои продукты
Fire Resistant Self-Supporting Duct
Promat

Fire Resistant Self-Supporting Duct

The relative complexity of any ductwork system passing through different fire compartments and the relevance of the system’s function in ambient as well as fire conditions can make the selection of a suitable ductwork system difficult.

Promat provides guidance on fire performance requirements and a wide range of solutions for protecting ductwork and other self supporting systems.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаself_supporting_duct
  • Тип продукцииVentilation and Smoke Extraction Ducts
  • Группа продукцииSelf-Supporting Duct
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2021-06-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2440
  • Ширина (мм)1220
Связанные
  • Основной материалСиликатный бетон
  • Разработано вГонконг
  • Страна-производительГонконг
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEG000056
  • Название ETIMFire protection systems
  • Название по ССКПУ ООНFire protection
  • Код ССКПУ ООН4619

Доступно в регионах:

Азия Океания