Опубликуйте свои продукты
PortStylo Interior Door - Flush With Casing - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Flush With Casing - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Flush With Casing - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Flush With Casing - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
    Puertas Perciber

    PortStylo Interior Door - Flush With Casing - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Flush-mounted doors are conceived to blend seamlessly into an environment, making them the ideal choice when minimalism takes center stage in the design.

    Cпецификация
    • Includes jamb set, casing (with/without wings), leaf with rubber, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Single-point lock
      • Access control electronic handle
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
      • Magnetic door latch

      Options available: Solid Core Door / Lightweight Solid Door / HPL Door

      Lightweight Solid Door:

      • Simplified installation and adjustment due to lightweight construction, providing improved long-term stability and extended hardware service life.
      • Consists of moisture-resistant MDF, particleboard and polystyrene core.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrasotapeta-1000-portstylo
    • Тип продукцииTechnical Doors
    • Группа продукцииFlush Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-10
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Вспомогательный материалДСП
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Межкомнатные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003080
    • Название ETIMInterior door (wood)
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Описание Uniclass 2015Doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 15
    • Наименование OmniClassWood Doors