Опубликуйте свои продукты
PUNTA MAIL LOCKER
Punta

PUNTA MAIL LOCKER

4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)
PO Box Cabinet with a standard Eurolocks Punta-lock , and adjustable feet pedestal Locker. All cabinets are also available without a tripod. Jalustattomat Locker can be installed on the plinth SO-or PP-seat stand on - including wall-mounting is possible with the optional SKSA wall mount. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка40LK8301POS
  • Тип продукцииLockers
  • Группа продукцииmailbox locker
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1900
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)402
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Почтовые ящики
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНCabinetry
  • Код ССКПУ ООН301618