Опубликуйте свои продукты
LK90eco fixed window
Purso

LK90eco fixed window

Highly insulated window system, fixed

Cпецификация
  • LK90eco highly insulated fixed window

    High thermal insulation with polyurethane block

    Uw Value 0.64 W/m²K
    Uf Value 0.78 W/m²K

    Certified by the Passive House Institute (PHI) for the cool-temperate climate zone

    Also RC2 available


    High-quality building systems are a long-lasting, ecological and cost-effective choice. Our building system products meet the demanding conditions of Northern Europe and offer versatile design possibilities.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLK90eco-fixed-window
  • Тип продукцииWindows
  • Группа продукцииLK90eco
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-09
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)90
Ссылки
Связанные
  • Основной материалExtruded Aluminum
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Норвегия
Финляндия
Швеция
Эстония

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (36)
4.8 из 5 звезд 4.8 (32)
4.7 из 5 звезд 4.7 (44)