Опубликуйте свои продукты
Nursing table Flex 2000
Qbena

Nursing table Flex 2000

Measure wall casing (WxDxH): 735x155x1320 mm My height above floor: 200 mm Maximum height above floor: 1000 mm Stand: Made of galvanized steel. Operation m 24V/240V transformer and electric motor 24V mm. The dimensions in the table are width x depth on changing table disc.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8075-100
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публикации2012-06-10
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56