EPOXI SF 250 Flooring system for logistic warehouses
Quartzolit Saint-Gobain Brasil

EPOXI SF 250 Flooring system for logistic warehouses

Weber Brazil, products quartzolit system for logistic warehouses flooring is composed of a waterproofing base (primer antiumidade quartzolit), an adhesion primer (primer base quartzolit), a self-leveling cementitious underlayment (contrapiso rad quartzolit) and an epoxy-based top coat (epoxi sf 250 quartzolit). Joints must be sealed with PU60 quartzolit sealant.
Cпецификация
  • This system is indicated for low traffic locgistic warehouses flooring, with low incidence of chemical aggression.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlogistic_warehouses_epoxi_sf250
  • Тип продукцииFlooring
  • Группа продукцииIndustrial flooring
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-02-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЭпоксидная смола
  • Вспомогательный материалCementitious
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
  • Описание Uniclass 2015Resin flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Наименование OmniClassResinous Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes