Опубликуйте свои продукты
Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65
Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65
Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65
Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65
    Sika

    Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65

    Sika Comfortfloor® PS-65 is an elastic, polyurethane self-smoothing flooring system and is part of the Sika Comfortfloor® decorative flooring range.

    Sika Comfortfloor® PS-65 optimizes a balance between comfort and toughness by combining softness under foot and durability.

    Sika Comfortfloor® PS-65 is flexible enough to provide comfort in areas where personnel walk or stand for long periods of time, yet tough enough to stand up to high levels of pedestrian traffic, chair castors and wheeled loads.

    Sika Comfortfloor® PS-65 resilient flooring solution reduces footfall sound and horizontal noise transmission while providing an unprecedented number of advantages to building occupants

    Uses

    Sika Comfortfloor® PS-65 may only be used by experienced professionals.

    • Commercial and public buildings
    • Healthcare facilities
    • Schools
    • Retail spaces & laboratories
    • Nursing facilities
    • Showrooms & lobbies
    • Museums and office space

    Characteristics / Advantages

    • Low VOC emission
    • Smooth with uniform color
    • Flexible and resilient
    • Very good acoustic isolation - sound insulating
    • Good mechanical resistance
    • Good UV resistance
    • Reduces footfall sound
    • Attractive colors available using pigmented UV stable top coat
    • Non shrinking after cure
    • High strength
    • Low maintenance and life cycle cost
    • Tough, durable and seamless floor
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcomfortfloor-ps-65
    • Тип продукции Flooring
    • Группа продукцииPolyurethane
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Описание Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29
    • Наименование OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Океания
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit