Опубликуйте свои продукты
SST-4035E / IFSST-4035E Side Sliding Drive Thru Window
SST-4035E / IFSST-4035E Side Sliding Drive Thru Window
    Quikserv

    SST-4035E / IFSST-4035E Side Sliding Drive Thru Window

    The SS-4035E model with a transom! We have taken the very popular SS-4035 transaction window and added a transom to provide more light into the building, which extends the unit’s height to 52”. This transaction window comes standard with a 15” reduced service opening, electronic auto-lock, and a nighttime lock bar for maximum security. We can make these units any height required.

    IFSST-4035E OR SST-4035E: Unit Size: 48″W x 52″H
    IFSST-4035E: 1” clear insulated glass
    SST-4035E: 1/4″ clear tempered safety glass

    Cпецификация
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Easy manual operation upon power failure
      • Maximum security hook-bolt locks
      • ETL listed
      • Right or left-hand units

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Electric auto locks
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
      • Automatically lock when unit is closed


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаside-sliding-windows-sst-4035e
    • Тип продукцииWindows
    • Группа продукцииFully-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Ticket Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003536
    • Название ETIMWindow (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Описание Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Код CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 27 15
    • Наименование OmniClassPass Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки