Опубликуйте свои продукты
SS-4538E / IF-4538E Single Sliding Drive Thru Window
Quikserv

SS-4538E / IF-4538E Single Sliding Drive Thru Window

The 45-1/2″W x 38″H side-sliding, fully-automatic, single-slider transaction window glides smoothly on a top-hung slide rail system. The unit is either right or left handed, depending on what you need for your establishment. An offset in the base prevents outside intrusion and repels water from entering into your business through the transaction window. The photo-electric eye-bar is available for all electric sliders.

IFSS-4538E OR SS-4538E: Unit Size: 45-1/2″W x 38″H
IF-4538E: 1” clear insulated glass
SS-4538E: 1/4″ clear tempered safety glass

Cпецификация
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Easy manual operation upon power failure
    • Maximum security hook-bolt locks
    • ETL listed
    • Right or left-hand units

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
    • Electric auto locks
    • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
    • Automatically lock when unit is closed


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsingle-side-sliding-windows
  • Тип продукцииWindows
  • Группа продукцииFully-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-01-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Ticket Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Код ETIMEC003536
  • Название ETIMWindow (complete with frame)
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_57
  • Описание Uniclass 2015Opening security and protection products
  • Код CSI MasterFormat 201408 56 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Pass Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 27 15
  • Наименование OmniClassPass Windows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки