Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
rab_lighting/products/d35daf1f-5fca-41bd-9a3b-6e48b1ca521a
Главная страница
Категории
Электроника
Controls
LCTOUCH - Lightcloud 10" Tablet for Switching, Dimming and Scene Control
Доступно в Соединенные Штаты
RAB Lighting Inc.
Отслеживать
LCTOUCH - Lightcloud 10" Tablet for Switching, Dimming and Scene Control
10" tablet for switching, dimming and scene control
Wall-mounted, AC-Powered - never lose it, never charge it
Customizable interface to show only the zones and scenes you want
Communicates directly with other Lightcloud devices - no internet required
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Compliance
UL Listed:
Indoor use only
Electrical
Installation:
All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician following local codes.
Input Voltage:
100-240V
Frequencies:
47-63 Hz
Electrical Ratings:
0.5A Max
Construction
Operating Temperature Range:
0°C to 40°C
Maximum Relative Humidity:
90%
Wire Gauge:
18 AWG
Wireless Range
Line of Sight:
1000 feet
Obstructions:
100 feet
Other
Warranty:
10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
Buy American Act Compliance:
RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
LCTOUCH
Тип продукции
Lighting Controls
Группа продукции
Remote Control
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2024-12-10
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.rablighting.com/product/LCTOUCH
Техническое описание
https://www.rablighting.com/specs/LCTOUCH
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Электроника - Controls
Код ETIM
EG000029
Название ETIM
Light control
Код Uniclass 2015
Pr_65_72_97_22
Описание Uniclass 2015
Dimmer switches and controls
Код CSI MasterFormat 2014
26 09 23
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Lighting Control Devices
Номер OmniClass
23-19 25 13 21 19
Наименование OmniClass
Remote Controls
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
RAB Lighting Inc.
Lightcloud 4G Gateway LCGATEWAY/4G
Загрузить
Crestron Electronics Inc.
TSW-1070 - 10.1 in. Wall Mount Touch Screen
4.1
(
8
)
Загрузить
Crestron Electronics Inc.
GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®
Загрузить
SE Controls
OS3 Control Panel
Загрузить
SIMON PROtec
M-SHEV Modular Control Panel
4.0
(
8
)
Загрузить
Biamp
Apprimo Touch 8i and 8M Control Panels
Загрузить