Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
rab_lighting/products/b9aa6894-6a51-4c16-9e85-fb83dfc133ad
Главная страница
Категории
Электроника
Сети
Lightcloud 4G Gateway LCGATEWAY/4G
Доступно в Соединенные Штаты
RAB Lighting Inc.
Отслеживать
Lightcloud 4G Gateway LCGATEWAY/4G
Connects with up to 200 Lightcloud devices
Communicates with Lightcloud devices via 2.4 GHz wireless mesh network
Cloud-based management - no software to install or maintain
Connects to Lightcloud service using secure cellular 4G connection and no internet access is required
Easy setup - simply power on, confirm a cellular signal and call 844-LIGHTCLOUD
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Compliance
UL Listed:
Indoor use only
Electrical
Installation:
All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician following local codes.
Input Voltage:
Only use with provided power supply.
5VDC +/- 5%
100-240VAC
Frequencies:
50/60 Hz
Electrical Ratings:
0.5A
Operating Temperature Range:
-30°C to 70°C
Storage Temperature Range:
-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Construction
Maximum Relative Humidity:
95%
Other
Warranty:
10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
Buy American Act Compliance:
RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
lcgateway-4g
Тип продукции
Lighting Controls
Группа продукции
Gateways
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2024-12-01
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.rablighting.com/filter/GATEWAY
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Электроника - Сети
Код Uniclass 2015
Pr_70_75_52_01
Описание Uniclass 2015
3G gateway modems
Код CSI MasterFormat 2014
26 09 43.19
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Wireless Network Lighting Controls
Номер OmniClass
23-37 13 17 29
Наименование OmniClass
Wide Area Network Wireless Devices
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
RAB Lighting Inc.
LCTOUCH - Lightcloud 10" Tablet for Switching, Dimming and Scene Control
Загрузить
Eaton
45U SmartRack 4-Post Open Frame Rack, 1000-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
Загрузить
Chatsworth Products
CPI's OCP Open Rack V3 (ORV3) High-Power Rack
Загрузить
Eaton
SmartRack 18U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back
3.6
(
11
)
Загрузить
Cisco Systems, Inc.
Cisco Catalyst 9136 Series Access Point
4.8
(
12
)
Загрузить
Ortronics
Telecom Ground Bars and Kits
4.5
(
17
)
Загрузить