Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
rab_lighting/products/68e801c3-5350-498e-b0f7-04d13021b8f0
Главная страница
Категории
Электричество
Controls
Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL20
Доступно в Соединенные Штаты
RAB Lighting Inc.
Отслеживать
Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL20
Easy setup - simply power on, confirm device connectivity and call 844-LIGHTCLOUD
Cylindrical design for easy installation at threaded junction boxes
Cloud-based management - no software to install or maintain
Connects to Lightcloud Gateway and other Lightcloud devices
Connects via a secure, encrypted, and self-healing 2.4 GHz wireless mesh network
Repeater Mode to extend range of wireless mesh network
If power to Controller is lost, notification is shown in the Lightcloud application
If communication is lost, Controller can fall back to a customizable emergency state
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Compliance
UL Listed:
Suitable for indoor and outdoor use, including wet and damp locations. Plenum Rated.
IP Rating:
Ingress protection rating of IP66 for dust and water.
Electrical
Installation:
All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician following local codes.
Input:
120-277VAC, 50/60Hz
Power Consumption:
Standby: <2W
Active: 4W
Maximum Switched Load Ratings:
277VAC: 20A Magnetic/Resistive
240VAC: 5A Tungsten/Electronic, 20A FLA/60 LRA, 2HP
120VAC: 15A Tungsten/Electronic, 1HP
Operating Temperature:
-40°C to 40°C
Construction
Mounting:
Junction box suitable for indoor or outdoor use. Can be mounted on lighting panel, trough, or fixture.
Overall Dimensions:
1.55" diameter, 5.75" length; 1/2" NPT Mount, Male; 16AWG pigtails.
Wireless Range
Line of Sight:
1,000 feet
Obstructions:
100 feet
Other
Warranty:
10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
Buy American Act Compliance:
RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
lightcloud-wireless-controller-lccontrol20
Тип продукции
Lighting Controls
Группа продукции
Wireless Controller
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2024-12-01
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.rablighting.com/filter/CONTROLLER?pagination=03B5z51MIOA-86TTVIFJMUJNACQgciGIXInmqnrRecbws_y_newc%2C%3A3202xu&filterOptions=GHnLK&filtersearch=lccontrol
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Электричество - Controls
Классификация IFC
Регулятор
Код ETIM
EG000029
Название ETIM
Light control
Код Uniclass 2015
Pr_70_70_47_12
Описание Uniclass 2015
Centralized lighting controllers
Код CSI MasterFormat 2014
26 09 23
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Lighting Control Devices
Номер OmniClass
23-27 15 21
Наименование OmniClass
Building Lighting Controls
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
RAB Lighting Inc.
XDIM Wall Light Dimmer Switch
Загрузить
RAB Lighting Inc.
EVC48 Residential & Commercial EV Charging
Загрузить
RAB Lighting Inc.
XDIM/LCB Wall Light Dimmer Switch
Загрузить
RAB Lighting Inc.
B17 Ultra-Economy Field-Adjustable Bollard Lighting
Загрузить
RAB Lighting Inc.
Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL/480
Загрузить
RAB Lighting Inc.
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W
Загрузить