Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
rada/products/bf3e9f94-73f7-479b-b721-fd419fd5b575
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые
Rada LR Brausekopf / Waschtischauslauf
Недоступно в Соединенные Штаты
RADA
Отслеживать
Rada LR Brausekopf / Waschtischauslauf
Vandal-resistant shower head / wash basin spout, connection ½ ", DN15 AG, flow rate 8 l / min / 5 l / min
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
• Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: plastic / stainless steel • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.2 - 5 bar
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
21640001
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Showers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2025-10-29
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.radacontrols.com/de/produkte/alle-produkte/rada-lr-brausekopf-waschtischauslauf/
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Вспомогательный материал
Пластик
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые
Классификация IFC
Объект
Доступно в регионах:
Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды
Похожие продукты
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Загрузить
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Загрузить