Опубликуйте свои продукты
Rada T1 145 Selbstschluss-Wandventil
RADA

Rada T1 145 Selbstschluss-Wandventil

CHARACTERISTICS Wall valve for washbasins in an extended version Optionally for cold or hot water Recoil-proof closing Maintenance-free, sealed cartridge Running time 12 ± 3 seconds according to DIN EN 816 DESCRIPTION Self-closing wall valve for washbasins, connection ½ "DN15 AG, 12 ± 3 seconds running time, projection 122mm
Cпецификация
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Flow time: 12 ± 3 seconds • Operating pressure: 0.2 - 5 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar, adjustable • Throat: 122 mm • Item number: 07 0T11 45
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка21930488
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashstand
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды