Опубликуйте свои продукты
Rada Tripoint-F - 3 in 1 Electronic Mixer Tap
RADA

Rada Tripoint-F - 3 in 1 Electronic Mixer Tap

Non-touch control basin tap suitable for installation with pre-mixed supply, or with hot and cold supply - with or without non-thermostatic temperature adjustment. Battery operated 6V. No touch infrared washroom basin tap. Can be installed with pre-mixed supply, or with hot and cold supply, with or without temperature adjustment (non thermostatic). General: Battery operated. In-line filters and self cleaning diaphragm. Vandal resistant. WRAS approved flexible tails.
Cпецификация
  • Product Reference

    Rada Tripoint-F No-touch Electronic Tap (2.1658.011)

    Standard product features

    Materials:

    • Body: Brass, chrome finish.

    • Flexible tails: Stainless steel with blue polymide reinforced polythene hose.

    Temperature range:

    Designed to accept water supplied between 1–70°C.

    Pressure range:

    • Maximum static pressure: 10 bar.

    • Minimum pressure loss (with flow regulator): 2.0 bar.

    Flow rates:

    Minimum flow rate: 6 litres/ minute.

    Electrical input:

    • Protection class: IP67.

    • Power supply: 6v lithium battery (2CR5).

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRada-Tripoint-F---3-in-1-Electronic-Mixer-Tap
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииTaps & Mixers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
  • Описание Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды