Опубликуйте свои продукты
RadiantGUARD RG-WDBR-48-125 White Double Bubble Reflective Foil Insulation
RadiantGUARD

RadiantGUARD RG-WDBR-48-125 White Double Bubble Reflective Foil Insulation

  • INTENDED USE: Insulating metal buildings, storage sheds, pole barns, and radiant floor heating.
  • SIZE: 500 square feet roll (48 inch wide by 125 linear feet). THICKNESS: 5/16 inch nominal. WEIGHT: 32 pounds. Puncture / Tear resistant. Will not compress or disintegrate.
  • CLEAN INSULATION: Non-toxic, non-carcinogenic, fiber free and does not promote growth of mold, mildew or fungus or provide nutritive value.
  • REDUCES condensation and blocks radiant heat with high thermal R-Values.
  • FIRE RATING: Class A / Class 1 - Meets fire and smoke requirements for most local, state and federal building codes.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Technical Details

    Part Number: RG-WDBR-48-125
    Item Weight: 32 pounds
    Product Dimensions: 48 x 24 x 24 inches
    Size: 500 square feet
    Color: White / Silver
    Material: WHITE POLY - METALIZED ALUMINUM bubble insulation with 95% reflectivity
    Item Package Quantity: 1
    Usage: Commercial/Residential

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRadiantGUARD-RG-WDBR-48-125-White-Double-Bubble-Reflective-Foil-Insulation
  • Тип продукцииBuilding Material
  • Группа продукцииInsulation
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2019-02-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Название по ССКПУ ООНInsulation
  • Код ССКПУ ООН3014
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Наименование OmniClassThermal Insulation