Опубликуйте свои продукты
Urban Chic Bidet Mixer 210301
Urban Chic Bidet Mixer 210301
    ramonsoler.

    Urban Chic Bidet Mixer 210301

    Смеситель для биде Компания Ramon Soler создала и запатентовала продукт, объединяющий простые человеческие желания с городским образом жизни, – URBAN CHIC. Это уникальная и исключительная коллекция смесителей, позволяющих регулировать силу и напор потока воды. Они бесшумны, чисты и удобны в использовании, словно природный родник. Вода проходит через стандартный картридж, который регулирует температуру и расход без потери энергии. Вода попадает в нижнюю часть крана, где поток становится равномерным. Затем вода подается в спиральный контур, где уже снижается сила ее потока. После этого она, наконец, направляется к изливу. URBANCHIC – смелая, утонченная, инновационная и изящная модель, обладающая при этом простотой и безупречной функциональностью.
    Cпецификация
    • Керамический картридж Ø25 мм. Термостатический картридж с системой Hot Block для защиты от ожогов и системой Thermostop для фиксации максимальной температуры при 38°. Расход при давлении 3 бар: 6 л/мин Уровень шума при 3 бар: <20 дБ Хромированная латунь: толщина слоя никеля 15 мкм, хрома – 0,3 мкм Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C Максимальная рабочая температура: 65 °C Максимум: 1 час при 90 °C Рабочее давление: 1-5 бар; рекомендуется: 3 бар.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка21B302401
    • Тип продукцииUrban Chic
    • Группа продукцииUrban Chic Bidet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)75
    • Ширина (мм)135
    • Глубина (мм)320
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Масса нетто (кг)1.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010888
    • Название ETIMBidet mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНBidets
    • Код ССКПУ ООН30181502
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Описание Uniclass 2015Bidet taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка