Опубликуйте свои продукты
STUDY Concealed single-lever WC/ bidet mixer
STUDY Concealed single-lever WC/ bidet mixer
    TRES

    STUDY Concealed single-lever WC/ bidet mixer

    Concealed single-lever WC/bidet mixer.

    • With cold and hot water.
    • Hand shower with 5 l/min limiter coupling and non-drip system.
    • Fixed support for hand shower for installation on right or left.
    • Satin hose.
    Cпецификация
    • Classification

      • UNSPSC code: 30181700
      • UNSPSC name: Faucets or taps

      Materials

      • Tap material: Low-lead brass
      • Hand shower material: ABS

      Technical specifications

      • Depth (mm): 118-148
      • Flow rate (l/min): 5
      • Connecting element: G1/2"
      • Acoustic group: I
      • BELGAQUA certification (Belgium)

      Cartridges & spare parts

      • Cartridge reference (spare): 9134591
      • Long-lasting cartridge

      Features

      • Corrosion-resistant

      Surfaces available

      • 134123 — Chrome
      • 134123NM — Matt Black
      • 134123BM — Matt White
      • 134123AC — Steel
      • 134123NME — Metallic Black
      • 134123KMB — Black Bronze
      • 134123VO — Volcanic
      • 134123CA — Golden Cava
      • 134123GR — Graphite
      • 134123OR — 24K Gold
      • 134123OM — 24K Matte Gold
      • 134123OPM — 24K Matte Rose Gold
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка134123
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-09-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)185
    • Ширина (мм)90
    Связанные
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)1.87
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010888
    • Название ETIMBidet mixing tap

    Похожие продукты