Опубликуйте свои продукты
Ypsilon Plus Bidet Mixer 6403
ramonsoler.

Ypsilon Plus Bidet Mixer 6403

Однорычажный смеситель для биде с системой S2 Почувствуйте изящество на кончиках своих пальцев, которым обладает Ypsilon Plus от Ramon Soler, новая коллекция смесителей, разработанных Кармен Барасоной. Ypsilon Plus обладает безупречными техническими характеристиками и отвечает самым строгим стандартам качества и инноваций. Смесители этой коллекции притягивают своей эстетикой и отличаются высокой эргономичностью и минималистичными формами, которые превосходно подойдут для любой ванной комнаты. Сертификация: AENOR N IA
Cпецификация
  • Керамический картридж Ø35 мм Расход при 3 бар: 6-12 л/мин Уровень шума при 3 бар: < 20 дБ. Хромированная латунь: никель толщиной 15 микрон, хром – 0,3 микрона. Система Termostop Block для ограничения максимальной температуры горячей воды Система экономии воды S2, основанная на двухэтапном открытии крана смесителя. Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар. Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C. Максимальная рабочая температура: 65 °C. Максимум: 1 час при 90 °C. Рабочее давление: 1-5 бар. Рекомендуется: 3 бар.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка257514
  • Тип продукцииYpsilon Plus
  • Группа продукцииYpsilon Plus Bidet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)103
  • Ширина (мм)170
  • Глубина (мм)205
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)1.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Биде
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010888
  • Название ETIMBidet mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНBidets
  • Код ССКПУ ООН30181502
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
  • Описание Uniclass 2015Bidet taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Номер OmniClass23-31 23 00
  • Наименование OmniClassBidets
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка