Опубликуйте свои продукты
Titanium Bidet Mixer 1803
ramonsoler.

Titanium Bidet Mixer 1803

Смеситель для раковины Благодаря чистым линиям смесителей серии TITANIUM создается эффект светотени, характерной для такого распространенного в природе металла, как титан. Серия обладает технической эстетикой, проста, но в то же время обладает высокими потребительскими качествами. Ramon Soler® имеет свою команду инженеров, которые непрерывно ведут исследования и улучшают изделия, что позволяет им быть в авангарде современных технологий. Плодом их трудов стала эта серия, в которой сочетается эстетика и непревзойденная функциональность. Сертификация: AENOR N I*
Cпецификация
  • Керамический картридж Ø35 мм. Расход при давлении 3 бар: 6-12 л/мин Уровень шума при давлении 3 бар: <20 дБ. Хромированная латунь: толщина слоя никеля 15 мкм, хрома – 0,3 мкм. Система ограничения максимальной температуры горячей воды Termostop Block. Система экономии воды S2, основанная на двухэтапном открытии крана смесителя. Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар. Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C. Максимальная рабочая температура: 65 °C. Максимум: 1 час при 90 °C. Рабочее давление: 1-5 бар; рекомендуется: 3 бар.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка261497
  • Тип продукцииTitanium
  • Группа продукцииTitanium Bidet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)103
  • Ширина (мм)170
  • Глубина (мм)205
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Биде
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010888
  • Название ETIMBidet mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНBidets
  • Код ССКПУ ООН30181502
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
  • Описание Uniclass 2015Bidet taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Номер OmniClass23-31 23 00
  • Наименование OmniClassBidets
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка