Опубликуйте свои продукты
Drako Sink Mixer With Extensible Hose 331902H1
ramonsoler.

Drako Sink Mixer With Extensible Hose 331902H1

Смеситель для кухни с выдвижной металлической лейкой 9555 (2 струи). Смесители и душевые системы Drako созданы для тех, кто любит современный дизайн и ценит качество Ramon Soler. Система доведена до совершенства в мельчайших деталях. Смесители этой серии обладают максимальной надежностью и долговечностью благодаря качеству используемых материалов, а также высокому мастерству исполнения.
Cпецификация
  • Картридж Ø35 мм, свободный выход. Расход при давлении 3 бар: 12 л/мин. Уровень шума при 3 бар: <20 дБ. Система ограничения максимальной температуры горячей воды Termostop Block. Система экономии воды S2, основанная на двухэтапном открытии крана смесителя. Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар. Рабочее давление: 1-5 бар; рекомендуется: 3 бар Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C. Максимальная рабочая температура: 65 °C. Максимум: 1 час при 90 °C.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка33E301600
  • Тип продукцииDrako
  • Группа продукцииDrako Kitchen
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)70
  • Ширина (мм)330
  • Глубина (мм)420
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)3
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEC011431
  • Название ETIMKitchen mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка