Опубликуйте свои продукты
Alexia High Sink Mixer 360602
Alexia High Sink Mixer 360602
    ramonsoler.

    Alexia High Sink Mixer 360602

    Высокий смеситель для кухни Смесители и душевые системы Alexia сочетают прямые углы и скругленные линии в современном дизайне, и идеально подходят для ванных комнат в современном стиле. Смесители отличаются особой надежностью и долговечностью, удобством пользования, обладают высокими характеристиками в отношении безопасности и экономии воды. Смесители и душевые системы Alexia созданы на основе передовых технологий и обеспечивают максимальную безопасность и комфорт в ванной комнате. Смеситель оснащен системой экономии воды и энергии, эффективно сочетающей в себе систему подачи холодной воды при центральном положении рычага и систему двухступенчатой подачи воды (постепенное или двухэтапное открытие крана смесителя). Система подачи холодной воды при центральном положении рычага предотвращает ненужный расход горячей воды, экономит энергию и обеспечивает бережное отношение к окружающей среде.
    Cпецификация
    • Расход при давлении 3 бар: 12 л/мин Уровень шума при 3 бар: <20 дБ. Система экономии воды S2, основанная на двухэтапном открытии крана смесителя. Система ограничения максимальной температуры горячей воды Termostop Block Хромированная латунь: толщина слоя никеля 15 мкм, хрома – 0,3 мкм. Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар. Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C. Максимальная рабочая температура: 65 °C. Максимум: 1 час при 90 °C. Рабочее давление: 1-5 бар; рекомендуется: 3 бар.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36E301593
    • Тип продукцииAlexia
    • Группа продукцииAlexia Kitchen
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)75
    • Ширина (мм)265
    • Глубина (мм)440
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Масса нетто (кг)1.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка