Опубликуйте свои продукты
New Fly Bidet Mixer 570301
ramonsoler.

New Fly Bidet Mixer 570301

Смеситель для биде S2
Cпецификация
  • Керамический картридж Ø35 мм. Расход при давлении 3 бар: 6-12 л/мин Уровень шума при давлении 3 бар: <20 дБ. Хромированная латунь: толщина слоя никеля 15 мкм, хрома – 0,3 мкм. Система ограничения максимальной температуры горячей воды Termostop Block. Система экономии воды S2, основанная на двухэтапном открытии крана смесителя. Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар. Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C. Максимальная рабочая температура: 65 °C. Максимум: 1 час при 90 °C. Рабочее давление: 1-5 бар; рекомендуется: 3 бар.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка57B303539
  • Тип продукцииNew Fly
  • Группа продукцииNew Fly Bidet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)75
  • Ширина (мм)135
  • Глубина (мм)320
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)1.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Биде
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010888
  • Название ETIMBidet mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНBidets
  • Код ССКПУ ООН30181502
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
  • Описание Uniclass 2015Bidet taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Номер OmniClass23-31 23 00
  • Наименование OmniClassBidets
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка