Опубликуйте свои продукты
Ypsilon Plus Sink Mixer With Swivel Hecked Swan Spout 640602
ramonsoler.

Ypsilon Plus Sink Mixer With Swivel Hecked Swan Spout 640602

Однорычажный смеситель для кухни с системой S2 и вертикальным изогнутым изливом Почувствуйте изящество на кончиках своих пальцев, которым обладает Ypsilon Plus от Ramon Soler, новая коллекция смесителей, разработанных Кармен Барасоной. Ypsilon Plus обладает безупречными техническими характеристиками и отвечает самым строгим стандартам качества и инноваций. Смесители этой коллекции притягивают своей эстетикой и отличаются высокой эргономичностью и минималистичными формами, которые превосходно подойдут для любой ванной комнаты.
Cпецификация
  • Расход при 3 бар: 12 л/мин Уровень шума при 3 бар: < 20 дБ. Система экономии воды S2, основанная на двухэтапном открытии крана смесителя. Система Termostop Block для ограничения максимальной температуры горячей воды Хромированная латунь: никель толщиной 15 микрон, хром – 0,3 микрона. Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар. Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C. Максимальная рабочая температура: 65 °C. Максимум: 1 час при 90 °C. Рабочее давление: 1-5 бар. Рекомендуется: 3 бар.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка64E301620
  • Тип продукцииYpsilon Plus
  • Группа продукцииYpsilon Plus Kitchen
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)65
  • Ширина (мм)245
  • Глубина (мм)395
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)1.8
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEC011431
  • Название ETIMKitchen mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка