Опубликуйте свои продукты
Ypsilon Plus Sink Mixer With Extensible Hose 641901H1
ramonsoler.

Ypsilon Plus Sink Mixer With Extensible Hose 641901H1

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
Однорычажный смеситель для кухни с системой S2, с L-образным изливом, с выдвижной металлический двухструйной лейкой H1. Почувствуйте изящество на кончиках своих пальцев, которым обладает Ypsilon Plus от Ramon Soler, новая коллекция смесителей, разработанных Кармен Барасоной. Ypsilon Plus обладает безупречными техническими характеристиками и отвечает самым строгим стандартам качества и инноваций. Смесители этой коллекции притягивают своей эстетикой и отличаются высокой эргономичностью и минималистичными формами, которые превосходно подойдут для любой ванной комнаты.
Cпецификация
  • Картридж Ø35 мм, свободный выход. Расход при 3 бар: 12 л/мин. Уровень шума при 3 бар: < 20 дБ. Система Termostop Block для ограничения максимальной температуры горячей воды Система экономии воды S2, основанная на двухэтапном открытии крана смесителя. Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар. Рабочее давление: 1-5 бар. Рекомендуется: 3 бар. Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C. Максимальная рабочая температура: 65 °C. Максимум: 1 час при 90 °C.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка64E301634
  • Тип продукцииYpsilon Plus
  • Группа продукцииYpsilon Plus Kitchen
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)70
  • Ширина (мм)330
  • Глубина (мм)420
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)3
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEC011431
  • Название ETIMKitchen mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка