The RAC-22 is an efficient, architecturally pleasing inside mount window air curtain solution designed specifically for Ready Access windows. It provides a barrier against insects, dust, and exhaust fumes to satisfy health department requirements for a fly fan. Also improves energy efficiency by reducing HVAC losses. The window air curtain is available with heat for staff comfort.
Manufactured and warrantied by Ready Access for complete service window system. Low profile design for headroom and aesthetics while still satisfying NSF guidelines for air flow at counter height. This window air curtain can be purchased at the same time as the window or added to existing windows.
Available in clear aluminum or black casing to match the window. Comes standard with mounting brackets.
Mounting / Switch Package available for mounting on window with attached transom or on a wall. Neatly covers electronics for clean look.
Relay switch turns fan on when window opens and cycles off when it closes.
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Азия |
|---|---|
Ангилья | Саудовская Аравия |
Антигуа и Барбуда | |
Аруба | |
Багамы | |
Барбадос | |
Белиз | |
Бермуды | |
Бонэйр | |
Британские Виргинские острова | |
Виргинские Острова | |
Гаити | |
Гваделупа | |
Гватемала | |
Гондурас | |
Гренада | |
Гренландия | |
Доминика | |
Доминиканская Республика | |
Канада | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиника | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Никарагуа | |
Острова Кайман | |
Острова Теркс и Кайкос | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Винсент и Гренадины | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Тринидад и Тобаго | |
Ямайка |