Опубликуйте свои продукты
Repolen PPR Fire RP Pipes
Reboca

Repolen PPR Fire RP Pipes

The Repolen Fire RP system uses multilayer pipes made of glass fiber-reinforced, additive-enhanced PP-RCT. These pipes are halogen-free, produce no toxic fumes, and comply with the most demanding certifications, including fire resistance certification B-s1,d0. They are designed for the installation of fire extinguishing systems using automatic sprinklers and equipped fire hose reels (FHR).

Cпецификация
  • This system holds DIT (Technical Suitability) certificates for water distribution systems in fire extinguishing installations, including both automatic sprinkler systems and equipped fire hose reel (FHR) networks, as well as FM1635 certification issued by ICC ES.

    Repolen Faser Fire RP (PP-RCT/PP-RCT+GF/PP-RCT+ADDITIVE) Series 3.2 – SDR7.4 / Series 5 – SDR11

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrepolen-multilayer-fire-rp-pipes
  • Тип продукцииFirefighting PPR pipes
  • Группа продукцииPolypropylene random copolymer (PP-R) multilayer pipe for firefighting piping system
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Вспомогательный материалGlass fibre
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита