Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
reece/products/0163243a-4764-474b-8424-60db7541bcd3
Главная страница
Категории
Сантехника
Дополнительные принадлежности для ванной
Mizu Drift Single Towel Rail 300mm Brushed Bronze
Недоступно в Соединенные Штаты
Reece
Отслеживать
Mizu Drift Single Towel Rail 300mm Brushed Bronze
Modern and playful, the rounded design of the Mizu Drift range makes simplicity the hero. The Mizu Drift Single Towel Rail brings a touch of decadence to the bathroom space that's easy to pair with.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
2269443
Тип продукции
Mizu
Группа продукции
Drift
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2025-09-25
Номер версии
1
Высота (мм)
40
Ширина (мм)
305
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.reece.com.au/product/-2269443
Связанные
Связанные
Основной материал
DR Brass
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
Доступно в регионах:
Океания
Австралия
Похожие продукты
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Загрузить
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Загрузить
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Загрузить
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Загрузить
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
Загрузить
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
Загрузить