Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
reece/products/60baa301-cf4e-4084-82c8-9112f6a09d2f
Главная страница
Категории
Сантехника
Дополнительные принадлежности для ванной
Kado Era Robe Hook Brass Gold
Недоступно в Соединенные Штаты
Reece
Отслеживать
Kado Era Robe Hook Brass Gold
The Kado Era Robe Hook provides heritage inspired elegance. Enriching the beauty of your traditionally styled home with a finish that is timeless.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
9507735
Тип продукции
Kado
Группа продукции
Era
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2023-01-30
Номер версии
1
Высота (мм)
61
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.reece.com.au/product/-9507735
Связанные
Связанные
Основной материал
Цинк
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
Доступно в регионах:
Океания
Австралия
Похожие продукты
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Загрузить
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Загрузить
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Загрузить
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Загрузить
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Загрузить
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Загрузить