Опубликуйте свои продукты
Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel
Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel
    Reece

    Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel

    Hideaway Plus gives you the freedom to create your perfect look with an extensive number of button and pan combinations to suit your inwall cistern. The ABS Hideaway+ Thin Button Plate features invisible fixing points. Suitable for all inwall applications, the cistern can be accessed directly behind the push plate.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка9508205
    • Тип продукцииHideaway
    • Группа продукции+
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)152
    • Ширина (мм)236
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности

    Доступно в регионах:

    Океания