Опубликуйте свои продукты
Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets Centre 1 Taphole Stainless Steel
Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets Centre 1 Taphole Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets Centre 1 Taphole Stainless Steel

    Suitable for a wide array of commercial and industrial applications, the Wolfen Wall Hand Basin is easy to use and built to last. Made from 304 grade stainless steel and offering an industry leading 5-year warranty, the Hand Basin is designed and engineered for the most demanding commercial applications. Combining strength, precision, and reliability, Wolfen delivers total peace of mind. That's the Wolfen difference.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка9509887
    • Тип продукцииWolfen
    • Группа продукцииWolfen
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-30
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)420
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины

    Доступно в регионах:

    Океания
    Австралия
    Новая Зеландия