Опубликуйте свои продукты
Regency® City Series™ Santa Monica Pier 60 Gas Fireplace
Regency® City Series™ Santa Monica Pier 60 Gas Fireplace
Regency® City Series™ Santa Monica Pier 60 Gas Fireplace
Regency® City Series™ Santa Monica Pier 60 Gas Fireplace
    Regency Fireplace Products

    Regency® City Series™ Santa Monica Pier 60 Gas Fireplace

    Large See-Through Gas Fireplace

    The Santa Monica Pier 60” model is a stunning addition to our extremely popular City Series Lineup. Enjoy unmatched City Views from multiple rooms with our first three-sided pier City Series designer gas fireplace. Featuring all the exceptional features of our entire City Series lineup, you can enjoy a frameless view of the fire (now from three sides!), finish direct to the edge of the fireplace with any material and hang TV's or artwork without worry with Regency's patented Cool Wall System.

    CP60E Designer Gas Fireplace Key Features:

    • Three Sided room divider for dual room enjoyment
    • Clean uninterrupted view of the fire
    • Invisible glass safety barrier
    • Reflective enamel or glass panels to accentuate the flame picture (optional)
    • Place a TV right above the fire
    • Standard interior lights to accentuate the fire
    • Use any finishing material right to the edge of the fireplace, even wood!
    Cпецификация
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr39,00036,000
      Turn Down BTU21,00019,500
      Efficiency64.04%65.61%
      EnerGuide Rating60.21%62.48%
      General Specifications
      Product SizeLarge
      Room SizeLarge
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)8"
      Vent Size (Exhaust)5"
      Viewing Dimensions
      Width (front)63 7/8 in.
      Height18 in.
      Depth19 1/2 in.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsanta-monica-pier-60-gas-fireplace
    • Тип продукцииFireplaces
    • Группа продукцииThree-Sided Gas Fireplace
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНSpace heaters
    • Код ССКПУ ООН40101819
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Описание Uniclass 2015Room heaters
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 15
    • Наименование OmniClassGas Fireplace
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Северная Америка