Опубликуйте свои продукты
REHAU | SLINOVA | DOOR | SLIDING
REHAU | Window Solutions

REHAU | SLINOVA | DOOR | SLIDING


▪ Energy efficiency through very good U-value and impermeability values

▪ Processing-friendly system (seals installed at the factory, flexible connection technology for the frame)

▪ Sustainability through the use of recyclates

▪ Based on tested and proven REHAU platform

▪ REHAU certified hardware components

Other features:

▪ Can be used as a sliding window and sliding door

▪ System solution from a single source (profiles, accessories and

Fitting)

▪ Efficient processing through weldable wings and

Frame. A mechanical connection is also an alternative

with frames possible directly on the construction site

▪ Frame profile can be used all around

▪ Low fitting costs - no costly and therefore

expensive sleeper construction

▪ If production is set up accordingly, none

special construction Processing via processing center.

▪ Easy to integrate hardware components

▪ Rollers: height-adjustable, one roller for all sash weights, easy installation by drilling instead of milling

Cпецификация
  • Elevation width frame/sash:121 mm to 144 mm
    overall depth:80 mm to 173 mm
    Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,50 W/(m2K)
    Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 33 dB
    Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
    Wind resistance (EN 12210):up to class A2/B2
    Driving rain tightness (EN 12208):up to class 7A
    Air permeability (EN 12207):up to grade 4
    Operating forces (EN 13115):2nd grade
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSLINOVA_DOOR_SLIDING
  • Тип продукцииREHAU | SLINOVA
  • Группа продукцииREHAU | SLINOVA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-07-10
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)80
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНDoors and windows and glass
  • Код ССКПУ ООН3017
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201406 46 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Door and Window Casings
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows
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
Похожие продукты