Опубликуйте свои продукты
REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING
REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING
REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING
    REHAU | Window Solutions

    REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING

    Preassembly/production

    Profile selection, profile combinations and standardised system components guarantee a logical and therefore cost-effective SYNEGO SLIDE production.

    Hardware

    The ROTO INOWA, G-U PSL, HAUTAU MOVE, WINKHAUS duoPort AS and the SIEGENIA ECO SLIDE CO hardware systems can be installed in SYNEGO SLIDE without additional preassembly or work steps.

    High-quality surfaces

    Smooth and weather-proof surfaces in the standard version can be improved further by painting, through a large selection of foil lamination types, as well as an externally fitted aluminium cover profile.

    Frame profile

    The construction depth of the frame profile is 156 mm. The corner connection can be made using either a mechanical connector or by welding.

    Optimum thermal insulation

    Thanks to the optimum design, the SYNEGO SLIDE system achieves good thermal insulation.

    This means that an average heat transfer coefficient Uf of 1.3 W/m2K is achieved.

    Cпецификация
    • Elevation width frame/sash:149 mm
      overall depth:156 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,30 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 44 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class B2/C2
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 8A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):2nd grade
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSYNEGO-SLIDE_DOOR_SLIDING
    • Тип продукцииREHAU | SYNEGO SLIDE
    • Группа продукцииSYNEGO_SLIDE
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-18
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)156
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНDoors and windows and glass
    • Код ССКПУ ООН3017
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201406 46 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Door and Window Casings
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows
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
    Похожие продукты