Опубликуйте свои продукты
40CCL, Industrial Gaseous Generator

40CCL, Industrial Gaseous Generator

60 Hz Standby Range (kW/kVA) 34-40/34-50

  • Fuel Type Natural Gas | Propane
  • Frequency 60 Hz
  • Speed 1800 RPM
  • Alternator Type Brushless, Wound-Field
  • Emissions US EPA (Certified) Stationary Emergency

STANDARD FEATURES

  • Rehlko provides one-source responsibility for the generating systems and accessories
  • The generator set and its components are prototype-tested, factory-built, and production-tested
  • The generator set offers a UL 2200 listing.
  • The generator set accepts rated load in one step.
  • The generator set meets NFPA 110, Level 1, when equipped with the necessary accessories and installed per NFPA standards
  •  Premium five-year or 2000 hour limited warranty

OTHER FEATURES

  • Rehlko designed controllers for one-source system integration and remote communication
  • Electronically controlled fan speeds minimize generator set sound signature.

ALTERNATOR FEATURES

  • Rehlko's wound field excitation system with its unique PowerBoost (TM) design delivers great voltage response and short-circuit capability
  • NEMA MG1, IEEE, and ANSI standards compliance for temperature rise and motor starting
  • Sustained short-circuit current of up to 300% of the rated current for up to 10 seconds and enables down stream circuit breakers to trip without collapsing the alternator field
  • Self-ventilated and drip-proof construction
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrps-40ccl
  • Тип продукцииElectrical Generators, Single Units
  • Группа продукцииGaseous Generator Sets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-08
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)46.5
  • Ширина (дюймы)32.9
  • Глубина (дюймы)89.8
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)1400
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Power Generation & Light
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Описание Uniclass 2015Generator sets
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Номер OmniClass23-35 11 15 13
  • Наименование OmniClassGas Generator Sets

Доступно в регионах:

Северная Америка