Опубликуйте свои продукты
Metal Casement Window
Metal Casement Window
    Reilly Architectural

    Metal Casement Window

    Metal Casement Window – The casement window is known for its simple, clean lines with crisp profiles which allows our casement and awning windows to integrate with any modern window application. Engineered and tested, our casements provide design flexibility to allow the architect to stay true to authentic modern design.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmetal-casement
    • Тип продукцииWindows
    • Группа продукцииMetal Casement
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-05
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Наименование OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows