Опубликуйте свои продукты
F1FR Series
Reliable Sprinkler

F1FR Series

4.4 из 5 звезд4.4(14 отзывы)
Reliable Models F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH & F1FR28 Series Sprinklers are quick response sprinklers which combine the durability of a standard sprin- kler with the attractive low profile of a decorative sprinkler. The Models F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH & F1FR28 Series Recessed automatic sprinklers utilize a 3.0 mm frangible glass bulb. These sprinklers have demonstrated response times in laboratory tests which are five to ten times faster than standard response sprinklers. This quick response enables the Model F1FR56, F1FR56LL,
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF1FR
  • Тип продукцииCommercial quick response
  • Группа продукцииF1FR Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-05-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCУзел пожаротушения
  • Название по ССКПУ ООНFire sprinkler heads
  • Код ССКПУ ООН46191610
  • Код CSI MasterFormat 201421 13 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dry-Pipe Sprinkler Systems

Доступно в регионах:

Азия Океания Северная Америка Европа Африка