Опубликуйте свои продукты
Reliable-Stationary Heavyline Louver-4375BW125
Reliable Louvers

Reliable-Stationary Heavyline Louver-4375BW125

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
4"deep horizontal architectural louver with baffle blade and 45-degree blade angle.  Free area is 44% based on 48"x48" unit
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00300-012
  • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Группа продукцииStationary Heavyline Louvers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки