Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
reliablelouvers/products/0a8e6b19-b18b-44c1-8bc6-4fb48742e725
Главная страница
Категории
Двери
Жалюзи
Reliable-Stationary Louver Double Drainable Blade-445DD
Доступно в Соединенные Штаты
Reliable Louvers
Отслеживать
Reliable-Stationary Louver Double Drainable Blade-445DD
4.9
(8 отзывы)
The ELF811DD is a stationary louver that is 4" deep, and has double drainable blades at a 45 degree blade angle. It features:
* 44% free area.
* Double drain gutters in each blade, and downspouts in jambs and mullions to drain water from louver f
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
rd-00300-016
Тип продукции
Fixed Exterior Louvers and Grilles
Группа продукции
Stationary Aluminum Drainable Louvers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-01-19
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.reliablelouvers.com/products.aspx
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Двери - Жалюзи
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
Загрузить
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
Загрузить
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.5
(
10
)
Загрузить
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
4.5
(
6
)
Загрузить
Reliable Louvers
Reliable Louver-AEL-7020
4.8
(
5
)
Загрузить
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7300
4.7
(
7
)
Загрузить