Опубликуйте свои продукты
Reliable-Stationary Heavyline Louver-445RD5S
Reliable Louvers

Reliable-Stationary Heavyline Louver-445RD5S

4.9 из 5 звезд4.9(11 отзывы)
4" deep horizontal blade louver with 45 degree blade angle spaced approximately 5.094" and 55% free area. .125 frame and .081 blades.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00300-023
  • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Группа продукцииStationary Heavyline Louvers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки