Опубликуйте свои продукты
Reliable-Weather-Resistant-Louvers-5DDWR
Reliable Louvers

Reliable-Weather-Resistant-Louvers-5DDWR

4.5 из 5 звезд4.5(8 отзывы)
5" deep horizontal blade rain resistant louver.  99 % weather resistant louvers with 44% free area.  AMCA certified
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00300-038
  • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Группа продукцииStationary Heavyline Louvers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки