Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
reliablelouvers/products/1183d2ac-640e-435d-baf5-a95c9e42f6a8
Главная страница
Категории
Двери
Жалюзи
Reliable-Wallbox Louvers-HDAL 45 V WITH 266 FRAME
Доступно в Соединенные Штаты
Reliable Louvers
Отслеживать
Reliable-Wallbox Louvers-HDAL 45 V WITH 266 FRAME
2.142" deep, horizontal chevron type blade used with unit ventilator application.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
rd-00300-072
Тип продукции
Fixed Exterior Louvers and Grilles
Группа продукции
Wallbox Louvers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-01-19
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.reliablelouvers.com/products.aspx
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Двери - Жалюзи
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
Загрузить
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
Загрузить
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.5
(
10
)
Загрузить
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
4.5
(
6
)
Загрузить
Reliable Louvers
Reliable Louver-AEL-7020
4.8
(
5
)
Загрузить
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7300
4.7
(
7
)
Загрузить