Опубликуйте свои продукты
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
    Reynaers
    Архив

    Reynaers - Window - CS 68

    Concept System - CS 68 Concept System® 68 является универсальной термоизолированной оконной системой, с хорошими характеристиками устойчивости, теплоизоляции и безопасности. Система доступна в различных вариантах стилевых решений: Функциональный, Ренессанс, Софтлайн и Скрытая створка. Это дает возможность выбора окон под стиль вашего здания. Система предусматривает разные типы открываний окон (внутреннего и наружного) и совместима с вентиляционными элементами Ventalis. Кроме того, окна CS 68 соответствуют уровню защиты от взлома 2-го и 3-го классов, что гарантирует высочайший уровень безопасности.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаReynaers_window_Concept_system_68
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииWindows Aluminium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-11-19
    • Номер версии2
    • Глубина (мм)68
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Описание Uniclass 2015Aluminium window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 11 17
    • Наименование OmniClassWindow Frames
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows