Опубликуйте свои продукты
RPCY Commercial Split Classic® Series Heat Pump
Rheem Manufacturing Company

RPCY Commercial Split Classic® Series Heat Pump

The RPCY Series commercial split models are engineered for reliable operation and consistent heating and cooling performance. Designed for easy maintenance and serviceability, all access panels can be opened or removed without affecting the structural strength of the unit, helping facilitate easier routine maintenance such as coil cleaning or component inspection. Stamped louvered panels offer 100% protection for the condenser coil, adding to unit performance and reliability. Available power options: 208-230V / 3 phase / 60 Hz • 460V / 3 phase / 60 Hz • 575V / 3 phase / 60 Hz Limited Warranty (Commercial Applications): Parts – 1 Year • Compressor – 5 Years. Additional extended warranty packages available through ProtectionPlus®.
Cпецификация
    • Nominal sizes: 7.5 &10 Tons
    • Up to 14.1 IEER / 11.0 EER / 3.4 COP
    • For use with matching RHCYP Models
    • Refrigerant Type: R-454B
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrpcy-commercial-split-classic-series-heat-pump
  • Тип продукцииCommercial Split Heat Pump
  • Группа продукцииRPCY Commercial Split Classic® Series Heat Pump
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Номер OmniClass23-33 17 11
  • Наименование OmniClassPackaged Heat Pumps

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки