Опубликуйте свои продукты
WA14AY Endeavor® Line Select™  Series Air Conditioner
Rheem Manufacturing Company

WA14AY Endeavor® Line Select™  Series Air Conditioner

Specifications and Features

  • Cooling Efficiency: 15.2 SEER2 / 12 EER2
  • Refrigerant Type: R-454B
  • Nominal Sizes: 1.5 to 5 Tons [TBD kW]
  • Cooling Capacities: 17.1 to 55.5 kBTU
  • Sound Ranking$^1$: As low as 70 dB
  • EcoNet® Enabled: No
  • ENERGY STAR® certified$^2$: Yes
  • Compressor Type: Single Stage
  • Condenser Coil Type: 7mm

Key Features:

  • Expanded Valve Space: Provides a minimum working area of 27-square inches.
  • Refrigerant Detection System™$^3$: Integrated, patented design providing system protection and homeowner peace-of-mind with low GWP refrigerant monitoring.

Limited Warranty*

  • Parts: 5 Years
  • Conditional Compressor: 10 Years (registration required)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwa14ay-endeavor-line-select--series-air-conditioner
  • Тип продукцииResidential Split Air Conditioner
  • Группа продукцииWA13NY Endeavor® Line Select™ Series AC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительМексика
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Номер OmniClass23-33 39 11
  • Наименование OmniClassAir Conditioners

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки