Опубликуйте свои продукты
Square Tile Facade (325 mm x 325 mm, prePATINA blue-grey)
RHEINZINK

Square Tile Facade (325 mm x 325 mm, prePATINA blue-grey)

RHEINZINK-Square Tiles are a traditional type of cladding for the small-scale design of facades. These interlocking profiles with a simple pull in joint are held in place with two hidden clips. The small format tiles ensure that an aesthetically pleasing solution can be achieved by the designer and complicated facades difficult corners or curved geometry can be realised. The simplicity of these tiles and the traditional method of installation make them ideal for all façades.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRZK010014
  • Тип продукцииZinc cladding
  • Группа продукцииSquare Tile Facade (325 mm x 325 mm, prePATINA blue-grey)
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЦинк
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

Доступно в регионах:

Европа
Германия

Похожие продукты